Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR® HDPE
VALSIR® HDPE
VALSIR® HDPE
VALSIR® HDPE
    Valsir

    VALSIR® HDPE

    4.5 von 5 Sternen4.5(42 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Vielseitigkeit eines Abfallsystems aus hochdichtem Polyethylen. HDPE ist ein schweißbares hochdichtes Polyethylensystem für Hoch- und Niedertemperatur-Abwassersysteme, für die Belüftung von Abwassersystemen und für die Regenwasserentwässerung innerhalb und außerhalb von Zivil- und Industriegebäuden (UV-beständig). Industrialisiert und produziert von Valsir.
    Spezifikation
    • Waste and drainage system in high density polyethylene Waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside buildings in halogen free, high density polyethylene (PE80). Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1519-1 suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 0 and 14. Minimum ambient temperature for use no lower than -40°C. Used in the construction of waste systems inside the building or externally by anchoring it to the walls (application area B) or embedded in the area of the building structure (application area D and BD); also suitable for ventilation systems and rainwater drainage systems, both gravity and syphonic. At the end of the production process, the pipes undergo an annealing treatment in hot water at a temperature of 80°C. Joints can be made by butt welding, electrofusion welding using a sleeve coupling, the push-fit method with rubber seal or by using mechanical joints with flanges or screw fittings. Density at 23°C >945 kg/m3, melt index (190°C - 5 kg) <1.1 g/10 min, elasticity modulus 1000 MPa, tensile strength 22 MPa, ultimate elongation >350%, carbon black content >2%, linear heat expansion coefficient 0.20 mm/m•°C. B2 fire performance class in compliance with DIN 4102 and DIN 19560-10 and M4 in compliance with NF P 92-505 and Euroclass E in compliance with EN 13501-1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHDPE
    • ProduktfamilieWaste and Drainage System
    • ProduktgruppeHDPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit