Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR PP/PP3®
Valsir

VALSIR PP/PP3®

4.7 von 5 Sternen4.7(33 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die neueste Technologie in Push-Fit-Systemen. PP3® ist ein dreischichtiges Schallschutzsystem für Hoch- und Niedertemperatur-Abwassersysteme, für die Belüftung von Abwassersystemen und für die Regenwasserableitung in Zivil- und Industriegebäuden (graues Polypropylen für die Außenschicht, schwarzes Polypropylen mit Mineralienbelastung für die Zwischenschicht und weißes Polypropylen für die Innenschicht). . Industrialisiert, produziert und patentiert von Valsir.
Spezifikation
  • Polypropylene push-fit waste system. Waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with outside and inside layer in homopolymer polypropylene, the outside layer being grey in colour and the inside layer white, middle layer in black polypropylene with a mineral load. The fittings are made of grey homopolymer polypropylene. All the materials used in manufacturing the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 17 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 92/2014e). Density at 23°C >940 kg/m3 for the pipes and >900 kg/m3 for the fittings, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1650 MPa, tensile strength 22 MPa, ultimate elongation >500%, linear heat expansion coefficient 0.11 mm/m•°C.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPP3
  • ProduktfamilieWaste and Drainage System
  • ProduktgruppePP3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-11
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit