Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P5

    Google-Übersetzung,
    Valsir passt seine Spülkästen mit einer Reihe von Betätigungsplatten an, die einen sorgfältigen und sauberen Stil bieten und in verschiedenen Ausführungen aus ABS oder Metall hergestellt werden. Valsir-Platten und -Armaturen erfüllen die Kriterien maximaler Funktionalität und übernehmen eine wichtige Rolle in Bezug auf die Ästhetik, die durch die Position des WCs im Badezimmer zum Ausdruck kommt.
    Spezifikation
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLATES_P5
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppePush plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush plates
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit