Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS

    Google-Übersetzung,
    Der leistungsstärkste Spülkasten aller Zeiten. Tropea S stellt eine absolute Neuheit auf der internationalen Bühne dar, ein hochmodernes und innovatives Produkt: der erste Spülkasten der Welt, der entwickelt wurde, um den während des Gebrauchs erzeugten Lärm zu reduzieren. Die Erfahrung, die Valsir mit den schalldichten Abfallsystemen Triplus®, Silere® und PP3 gesammelt hat, hat es uns ermöglicht, auch bei unseren Spülsystemen Spitzenniveaus zu erreichen. Zu den zahlreichen Vorteilen von Tropea S haben wir auch die Stille hinzugefügt. Diese Familien werden mit einem hohen Parametrisierungsgrad erstellt, um den Entwurfsprozess zu verbessern und die Revit-Funktionen voll auszunutzen. Lesen Sie unsere Anleitung „Verwendung“, um diese Familien besser zu verwalten.
    Spezifikation
    • Tropea S dual flush in-wall cistern. Valsir Tropea S flush cistern for in-wall installations equipped with a dual flush actuation (partial or full) adjustable to 3 and 6 litres or 4.5 and 3 or 4 and 2 litres, in compliance with CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII VALSIR TROPEAS. Possibility to combine, in the same cistern double mechanical actuations and double remote pneumatic actuation. Shield moulded in one piece only in Polypropilene addictivated with high sound proofing performance and covered by a 5mm EPS anticondensation layer.Stop valve pre-assembled and equipped with rotating fitting in brass for connection to water supply and provided with removable rapid coupling for connection to Compact backpressure float valve, resistant to dynamic pressure from 0.5 to 20 bar. The combination between float valve and stop valve must be certified, ISO3822, class 1 at 3 bar and class 1 at 5 bar. 56 mm flush pipe completely covered with polystyrene with 45 mm connection to WC pan that is adjustable in height even following installation. A total installation depth of 84 mm. TropeaS Block S90 dual flush in-wall cistern for wall-hung pan. Valsir TropeaS flush cistern for in-wall installations equipped with a dual flush actuation (partial or full) adjustable to 3 and 6 litres or 4.5 and 3 or 4 and 2 litres, in compliance with CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII VALSIR TROPEAS. Possibility to combine, in the same cistern double mechanical actuations and double remote pneumatic actuation. Shield moulded in one piece only in Polypropilene addictivated with high sound proofing performance and covered by a 5mm EPS anticondensation layer. Stop valve pre-assembled and equipped with rotating fitting in brass for connection to water supply and provided with removable rapid coupling for connection to Compact backpressure float valve, resistant to dynamic pressure from 0.5 to 20 bar. The combination between float valve and stop valve must be certified, ISO3822, class 1 at 3 bar and class 1 at 5 bar. A total installation depth of 90 mm. Metal frame painted black using varnishing, appropriate also for installations of wall-hung WC pans in light walls (such as plasterboard). Provided with 120 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall and supplied with diameter 90 mm polypropylene "compact" waste bend with a length of 400 mm. Frame in compliance with EN 997 in relation to 400 kg load bearing test.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTROPEA-S
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppeTROPEA S
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit