Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE
    Valsir

    PUSH PLATES WC - BLACK&WHITE

    Google-Übersetzung,
    Die Valsir Design-Linie von Bedienplatten ist Teil eines von Valsir für den Showroom-Vertriebskanal gestarteten Projekts und umfasst über 240 Modelle aus innovativen und raffinierten Materialien, einer Vielzahl von Oberflächen und Größen, die es ermöglichen, alle Badezimmer mit einem Hauch von zu personalisieren Raffinesse. Alle Platten von Valsir Design enthalten Knöpfe mit unterschiedlichen Oberflächen, die sich durch eine sanfte Betätigung, Geräuschlosigkeit und Präzision auszeichnen.
    Spezifikation
    • Design push plate for the Valsir in-wall cistern line with pneumatic control and dual flush. Made of various materials with a variety of finishes; stone, wood, tempered glass, stainless steel and acrylic, produced in an array of colours and patterns. Dimensions are 245x165 mm and 215x145 mm for installation next to the cistern and 170x110 mm for remote wall installation. The support frame is made of stainless steel and is available in polished or satin chrome. Plate buttons for actuation of the total or partial flush are made of ABS with a polished or satin chrome finish, circular in shape with a diameter of 46 mm and square with dimensions of 54x54 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPLATES_DESIGN_BLACK_WHITE
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppePush plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush plates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit