Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    Google-Übersetzung,

    Die Mehrrohrleitung in der Bauindustrie besteht aus der Herstellung eines Bündels von Rohren aus PPEcoforte®, normalerweise mit einem Durchmesser von 110 mm, für die Durchführung von elektrischen Kabeln und optischen Fasern.

    Diese ist entweder unterirdisch oder in den meisten Fällen in eine Betonschalung eingegossen.
    Sie können aus einer begrenzten Anzahl von Rohren oder aus Dutzenden von Rohren bestehen.

    Spezifikation
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOLIMASK
    • ProduktfamilieSewer and Water Treatment
    • ProduktgruppeSewer Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • ETIM-CodeEG000006
    • ETIM-NameInstallation ducts for wall and ceiling
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_12_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnderground plastics cable ducts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit