Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR

    Google-Übersetzung,
    Die einzige Lösung gegen üble Gerüche. Ariapur ist ein Abluftventilator, der eine doppelte Absaugfunktion erfüllt und so für eine perfekte Lufterneuerung im Badezimmer sorgt. Ariapur-Abluft sowohl durch das Wand- oder Deckenabsauggitter als auch durch das WC-Becken, da es an das Spülrohr angeschlossen ist. Seine Fähigkeit, Gerüche zu beseitigen, bevor sie sich im Raum ausbreiten, macht ihn zum effektivsten und innovativsten Ventilator auf dem Markt. Diese Familien werden mit einem hohen Parametrisierungsgrad erstellt, um den Entwurfsprozess zu verbessern und die Revit-Funktionen voll auszunutzen. Lesen Sie unsere Anleitung „Verwendung“, um diese Familien besser zu verwalten.
    Spezifikation
    • Bi-functional system extracts odours from the WC and stale air from the bathroom made up of in-wall cistern on frame for wall-hung pan and extractor with nominal flow rate no less than 100 m3/h, non-return valve and connections for pipes. The system must have an automatic operation with 6 volumes/hour for continuous extraction and 12 volumes/hour for discontinuous aeration. Noise less than 35 dB.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTROPEA-S-WITH-ARIAPUR
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns with ventilation
    • ProduktgruppeTropea S with Ariapur
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit