Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fluropon® 70% PVDF Coil and Extrusion Coating
Valspar

Fluropon® 70% PVDF Coil and Extrusion Coating

Google-Übersetzung,









Fluropon® 70 % PVDF-Beschichtungssysteme bieten den ultimativen lang anhaltenden Schutz gegen die Elemente für Coil- und Extrusionsanwendungen.

Fluropon-Beschichtungen sind erstklassige Fluorpolymer-Beschichtungssysteme, die 70 % proprietäre Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Harze enthalten. Fluropon-Beschichtungen sind praxiserprobte, leistungsstarke Außenanstriche. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlen, außergewöhnliche Farbbeständigkeit und Beständigkeit gegen Kreidung und chemische Zersetzung.

Fluropon-Beschichtungssysteme sind in einer breiten Farbpalette erhältlich, darunter Standardfarben, Glimmer/Metallic, Kameleon®-Farbverschiebung, Sonnenreflexion, geringer Glanz, geringer Glanz und mehr.

Vorteile:
  • Außergewöhnliche, langlebige Leistung
  • Umfangreiche Formulierungs- und Farboptionen
  • Robuste Anwendungseigenschaften
  • ENERGY STAR-konforme Formulierungen erhältlich
  • Erfüllt oder übertrifft die AAMA 2605-Standards


Technische Spezifikation
  • Referenznummerfluropon1
  • ProduktfamiliePaints and Varnishes
  • ProduktgruppeFluropon® 70% PVDF Architectural Coating System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit