Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Google-Übersetzung,

    Free 615, Badezimmerschrank mit Waschbecken und zwei Türen.

    Spezifikation
    • 67261080 67261018 67261019 67261020 672619299 67261220 672619099 67261629 A67261080 A67261018 A67261019 A67261020 A672619299 A67261220 A672619099 A67261629 Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-door-single-finish
    • ProduktfamilieVedum
    • ProduktgruppeBathroom cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)606
    • Breite (mm)615
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialPorzellan
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden