Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Unterschrankecke mit zwei Karussellregalen Dragon 900mm

Spezifikation
  • 101818 Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBase-cabinet-corner-with-two-carousel-shelves-Dragon-900mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeBase Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit