Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm

Google-Übersetzung,

Hochschrankhöhe 2100 mm mit Öffnung 590 und 450 mm zwei Schubladen eine Tür 600 mm

Spezifikation
  • 2610860N High cabinet height 2100mm with opening 590 and 450mm two drawers one door 600mm, single finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCabinet-for-oven-microvawe-with-two-full-drawers
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeHigh Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit