Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm

Google-Übersetzung,

Wandschrank Höhe 850 mm mit zwei Einlegeböden Höhe 770 mm für Lüfter zwei Türen 600 mm

Spezifikation
  • 160860 Wall cabinet height 850mm with two shelves height 770mm for fan two doors 600mm, single finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFan-cabinet-with-two-shelves-height-770mm-600mm-front-68mm-double-doors
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeWall Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)302
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit