Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 500mm

High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 500mm

Google-Übersetzung,

Hochschrankhöhe 2100 mm mit vier Einlegeböden und drei Drahtwannen 500 mm

Spezifikation
  • 2600650 High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 500mm, single finish

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLinen-cabinet-with-four-shelves-three-wire-trays-2100mm-500mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeHigh Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit