Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Google-Übersetzung,

Wandschrankhöhe 850 mm mit drei Einlegeböden 300 mm

Spezifikation
  • 160030 Wall cabinet height 850mm with three shelves 300mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-300mm
  • ProduktfamilieVedum
  • ProduktgruppeWall Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)302
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit