Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VEKA Matrix 70 Double Doorset
VEKA Matrix 70 Double Doorset
    VEKA

    VEKA Matrix 70 Double Doorset

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Doppeltüren passen zu vielen verschiedenen Hausstilen und können mit verschiedenen Verglasungsoptionen personalisiert werden, um je nach Stil der Immobilie ein anderes Erscheinungsbild zu erzielen. Zu den Merkmalen gehören fünf Kammern für zusätzliche Festigkeit und Steifigkeit sowie eine verbesserte Wärmeleistung.
    Spezifikation
    • Maximum sash size 1122mm x 2122mm (w x h) M70 chamfered system A wide range of compatible hardware and furniture options available Alternative beads available in sloped or sculptured designs Glazing beads available with co-extruded PVC nitrile gaskets An ideal window for all applications, available in a full range of styles and sizes Five chambered profile Available in white, wood grain and coloured finishes PVC and aluminium low threshold options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVEKA_M70_Double_Doorset_001
    • ProduktfamilieM70 Doors
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-15
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 15 00
    • Format2014TitelPlastic Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Jersey
    Vereinigtes Königreich