Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System
Entice® HP+ Glass Entrance System

    Entice® HP+ Glass Entrance System

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Gipfel an Ästhetik und Leistung

    Das Entice HP+ Glaseingangssystem setzt mit seinen technischen Innovationen neue Maßstäbe in puncto Ästhetik und Leistung. Monumentale Glastüren mit einer Höhe von 3 Metern und einer Breite von 1,2 Metern sind mit ultraschmalen Türprofilen von nur 4,1 cm Breite erhältlich und verleihen dem Eingangsbereich eine imposante und massive Glasoptik.

    Als System der AAMA CW Performance Class mit 25 mm Isolierglas und einer umlaufenden Dichtung bietet Entice HP+ ganzjährige, wetterunabhängige Leistung und unterstreicht damit seinen Status als Glaseingang der nächsten Generation. Strukturelle Verbesserungen ermöglichen zudem eine höhere Belastbarkeit.

    EPD und HPD jetzt erhältlich.

    Spezifikation
    • AESTHETICS

      • Ultra-narrow 1-5/8" door stiles
      • Slim 2-7/8" system depth
      • No glass stop break lines
      • Max door height: 10' recommended
      • Max door width: 4' recommended
      • Handle hardware mounts onto insulating glass
      • Premium cladding in customizable finishes

      PERFORMANCE

      • U-factor as low as 0.37
      • AAMA CW Performance Class rating
      • Thermally broken stiles, jambs, and thresholds
      • Full perimeter seal
      • 1" insulation glass
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • Offset continuous geared hinge (760 lb rated)
      • Design Pressure of 30 psf (4' x 10' door)
      • Air infiltration: 0.16 cfm/ft² @1.57 psf

      Keywords: Commercial glass door, commercial entrance, commercial glass, commercial glass entrance, commercial entry, glass entry way, glass entry door, glass doors, glass door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentice-hp-glass-entrance-system
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeThermal Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 23 11
    • OmniClassTitelSwinging All Glass Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit