Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Ribo - Revit family

    Google-Übersetzung,

    VELFAC Ribo Holz/Aluminium ist ein schlichtes und funktionales Fenster für Neubauten sowie ideal für Renovierungsprojekte.

    Das VELFAC Ribo Holz/Aluminium-System besteht aus Fenstern, Flügeltüren, Terrassentüren, Schiebetüren und Eingangstüren aus Holz/Aluminium mit einer traditionellen Rahmen-Flügel-Konstruktion.

    VELFAC Ribo Holz/Aluminium-Eingangstüren eignen sich als Eingangstüren für Privathäuser oder als Nebeneingangstüren in gewerblichen Gebäuden. Die Türen passen zum Design der VELFAC 200 ENERGY und der VELFAC Ribo Holz/Alu-Fensterserie.

    Spezifikation
      • Outward opening windows and casement doors in wood/aluminium
      • Inward and outward opening patio and entrance doors in wood / aluminium
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 52mm triple or 32mm double glazing
      • The door is available in two versions:
        - The glazed entrance door can be divided into a few or many fields with different slats. The fields can be filled with glass or fillings.
        - The panel door is a traditional front door, where the door panel consists of an insulated and covered pine frame. The door can be delivered with or without profiling, most of which can be combined with glass cutouts in different shapes and sizes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelfac-ribo-wood-aluminium-revit-family
    • ProduktfamilieVELFAC Ribo Alu
    • ProduktgruppeWindows and doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit