Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant
    Vertiv

    Vertiv™ Liebert® AFC - The Inverter Screw Chiller Range with low-GWP Refrigerant

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Liebert® AFC ist ein luftgekühlter High-End-Freikühlkühler, der speziell für ein effizientes und zuverlässiges Wärmemanagement in Rechenzentren entwickelt wurde. Durch die Verwendung eines neuen Kältemittels mit niedrigem Treibhauseffekt und Inverter-Schraubentechnologie bietet er eine innovative Lösung, die darauf abzielt, direkte und indirekte CO₂-Emissionen in die Atmosphäre drastisch zu reduzieren und den CO₂-Fußabdruck des Rechenzentrums zu begrenzen.

    Spezifikation
    • The free cooling microchannel coil, high-efficiency EC fans, and new low-GWP refrigerant add to the increased efficiency this solution delivers. Additionally, with its Fast Restart functionality, the Liebert AFC ensures high cooling availability and reliability with quick and safe restarts after power failure. Advanced Vertiv™ Liebert® iCOM™ control provides remote monitoring and management capabilities to further increase efficiency and peace of mind.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-afc-chillers
    • ProduktfamilieVertiv Heat Rejection
    • ProduktgruppeHear Rejection Condenser Units
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMild Steel
    • Sekundär MaterialMild Steel
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • ETIM-CodeEG015230
    • ETIM-NameCooling systems
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_13_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir cooled liquid chillers
    • Klassifizierung23 64 16.13
    • Format2014TitelAir-Cooled Centrifugal Water Chillers
    • OmniClassNummer23-33 21 00
    • OmniClassTitelChillers