Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
Vertiv™ TFX Power Distribution Unit
    Vertiv

    Vertiv™ TFX Power Distribution Unit

    Google-Übersetzung,

    Die Liebert® TFX PDU wurde für die Bereitstellung von 50–300 kVA Leistung in kleinen bis mittelgroßen Rechenzentren entwickelt und bietet zuverlässige und konfigurierbare Stromverteilung in einer kompakten Einheit. Sie passt durch Türen sowie in Service- oder Lastenaufzüge und lässt sich problemlos in abgelegenen Umgebungen mit begrenztem Platzangebot installieren. Mit intuitiver Leistungsüberwachung und isolierten Schalttafeln für eine sichere Wartung vor Ort ist die Liebert TFX eine zuverlässige Lösung für ein- oder zweistufige Stromversorgungsanwendungen.

    Spezifikation
    • The Liebert TFX is a floor-mounted power distribution unit offering reliable single or two-stage power in small to mid-sized data centers, server rooms, network closets, and modular and containerized deployments. It is ideally suited for edge data centers and other remote facilities. The compact 36-inch-depth cabinet offers easy mobility. It fits through doors or in freight elevators, and can be installed next to walls or in corners or alcoves. The unit features an intelligent distribution power monitoring (DPM) system with a 9-inch color touchscreen display and an easy-to-program navigation menu to manage equipment loads. The power monitoring system integrates with your BMS to provide remote monitoring of critical power measurements and alarms. Isolated panelboards allow your engineers to safely perform onsite maintenance on low-voltage monitoring components without powering down the unit. The made-to-order PDU is customized according to your power needs, and shipped to you with panelboards and subfeeds configured to your specifications. The Liebert TFX accommodates both single and dual-stage distribution setups, and can be supplemented with Liebert® FLX expansion cabinets for additional power capacity.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-tfx
    • ProduktfamilieVertiv UPS
    • ProduktgruppeUPS
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000382
    • ETIM-NameUPS
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_64_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUninterruptible power supply (UPS) units
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 23 21
    • OmniClassTitelUninterrupted Power Supply (UPS) Units