Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Cast Resin IEC

    Google-Übersetzung,

    Vertiv PowerBar Cast Resin ist ein wartungsfreies 1000-Volt-Sammelschienensystem mit Schutzart IP68 für den Einsatz im Außenbereich. Der Leiter ist vollständig in feuerhemmendem, selbstverlöschendem und homogenem Polymerbeton gekapselt. PowerBar Cast Resin reicht von 800 A bis 6300 A und ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter Neutralleiter, Doppelneutralleiter und Erdung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervrt-bts-iec-crb-busbar
    • ProduktfamilieVertiv Busbar System
    • ProduktgruppeVertiv Busbar System
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001522
    • ETIM-NameBusbar
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBusbar trunking feed units
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit