Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar MPB3 IEC

    Google-Übersetzung,

    Vertiv™ PowerBar MPB ist ein dreiphasiges, fünfadriges, vollständig gekapseltes, nicht belüftetes und luftisoliertes Sammelschienensystem zur Stromversorgung mittelgroßer Verbraucher. Die Produktreihe ist mit Kupfer- oder Aluminiumleitern und Nennströmen von 160 A bis 1000 A erhältlich. Wir bieten eine Reihe von Abzweigeinheiten für unsere Vertiv™ PowerBar MPB-Serien für vielfältige Anwendungen an. Unser Standardprogramm umfasst über 100 Einheiten. Vertiv™ PowerBar MPB fertigt auch Abzweigeinheiten nach individuellen Anforderungen an Stromverteilung, Messung und Steuerung.

    Spezifikation
    • Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervrt-bts-iec-mpb3-busbar
    • ProduktfamilieVertiv Busbar System
    • ProduktgruppeVertiv Busbar System
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001522
    • ETIM-NameBusbar
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBusbar trunking feed units
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit