Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
Vertiv™ PowerBar Track IEC
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track IEC

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren die neue, IEC-zertifizierte, intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB von Vertiv – jetzt mit einer Stromstärke von bis zu 1250 A erhältlich. Das modulare Vertiv™ Powerbar iMPB-System ist ideal für dynamische Rechenzentrumsumgebungen und ermöglicht Unternehmen die kostengünstige Optimierung und Anpassung ihrer Stromverteilungsinfrastruktur im Laufe der Zeit. So wird die Verfügbarkeit durch kontinuierliche Stromversorgung kritischer Verbraucher maximiert. Benutzerfreundliche Abzweigkästen können frei entlang der Stromschiene platziert werden und lassen sich so problemlos in jedes Rechenzentrumslayout integrieren.

    Spezifikation
    • With capacities ranging from 160 to 1250A and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and IEC 61439-6 certified. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from from 0.6 to 4 meters. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or flush-mounting of IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to 50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervrt-bts-iec-powerbar-track-busbar
    • ProduktfamilieVertiv Busbar System
    • ProduktgruppeVertiv Busbar System
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001522
    • ETIM-NameBusbar
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBusbar trunking feed units
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 31 33
    • OmniClassTitelElectrical Busbars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit