Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allurio Quartz Countertop -Special Order

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Google-Übersetzung,
Vicostone Allurio, eingeführt in der Acqua-Serie, zeichnet sich durch kleine weiße und graue Adern auf einem kräftigen Hintergrund aus und bildet eine einzigartige Kombination aus natürlicher Quarzitoptik und Granitoptik.
Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Technische Spezifikation
  • Referenznummerallurio-quartz-countertop
  • ProduktfamilieNatural Collection
  • ProduktgruppeAllurio BQ7701
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)65
  • Breite (Inches)130
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Entwickelt inVietnam
  • Hergestellt inVietnam
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC010182
  • ETIM-NameNatural stone tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 61.19
  • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15
  • OmniClassTitelSpecialty Casework