Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop

    Almarea Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    BQ6982 ist von der friedvollen Schönheit eines Herbsthimmels in der Abenddämmerung inspiriert. Sanfte blaue Adern fließen anmutig neben zarten grauen Akzenten und erzeugen eine leichte, luftige Bewegung, die eine ruhige und poetische Atmosphäre auf der Oberfläche hervorruft.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralmarea-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeAlmarea BQ6982
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework