Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop

    Bahia Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Bahia ist inspiriert von den kontrastierenden Licht- und Schattenelementen tief unter den jahrtausendealten geologischen Schichten. Das Produkt verkörpert die Schönheit und geheimnisvolle Kraft der Sedimentbewegungen in der Tiefe. Die Veröffentlichung von Bahia ist umso bedeutsamer, als das beeindruckende und richtungsweisende „Big Chunk“-Design zum ersten Mal in einem Produkt von VICOSTONE zum Einsatz kommt.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbahia-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeBahia BQ8883
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit