Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop
Beryl Quartz Countertop

    Beryl Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Beryl, Teil der Kollektion „Above the Cloud“, ist inspiriert von den sanft grauen Wolken, die kurz vor Sonnenaufgang einen Hauch von Hellblau verströmen. Ihre zarten Farbtöne und fließenden Adern fangen die friedvolle Schönheit der Morgendämmerung ein und wecken ein Gefühl der Ruhe und die Sehnsucht nach Schöpfung.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberyl-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeBeryl BQ6984
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit