Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

Google-Übersetzung,
So friedlich wie eine winterliche, weiße Landschaft, diese atemberaubende Spiegelung von Weiß und eisigen Sprenkeln.
Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbianca-sparkling-quartz-countertop
  • ProduktfamilieClassic Collection
  • ProduktgruppeBianca Sparkling BQ501
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVietnam
  • Hergestellt inVietnam
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC010182
  • ETIM-NameNatural stone tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 61.19
  • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15
  • OmniClassTitelSpecialty Casework