Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Vicostone Caldia ist von natürlichem Calacatta-Stein inspiriert. Dicke, weiche Adern verlaufen in Schichten über die gesamte Platte und erzeugen so einen subtilen Kontrast und Tiefe. Die feinen, goldenen Adern verleihen dem Stein eine zarte Wärme und machen ihn mit seiner zeitlosen, dreidimensionalen Optik trendig und vielseitig.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercalacatta-caldia-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeCalacatta Caldia BQ8926
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework