Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop
Camarina Quartz Countertop

    Camarina Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Übereinanderliegende Grautöne bilden einen Hintergrund mit Tiefe und Ausgewogenheit, während weiße bis dunkle Adern ein markantes Netzmuster mit beeindruckender optischer Tiefe erzeugen. Die Optik und Komplexität von Vicostone Camarina erinnert an Super White Quarzit aus Brasilien und macht es zu einer ausdrucksstarken Wahl für Innenflächen.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercamarina-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeCamarina BQ6701
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit