Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cendre Quartz Countertop
Cendre Quartz Countertop
Cendre Quartz Countertop

    Cendre Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Die grobkörnigen Partikel erzeugen einen Sediment-Effekt in neutraler Farbpalette. Vicostone Cendre lässt sich problemlos mit verschiedenen Küchenschrankstilen kombinieren.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendre-quartz-countertop
    • ProduktfamilieClassic Collection
    • ProduktgruppeCendre BQ8805
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework