Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Costa Nova Quartz Countertop
Costa Nova Quartz Countertop
Costa Nova Quartz Countertop

    Costa Nova Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Taj-Mahal-Quarzit aus Brasilien, erinnert Vicostone Costa Nova mit seinem sanften Weiß und den zarten, warmen Adern an einen entspannenden Sandstrand. Eine perfekte Möglichkeit, Innenräumen eine angenehme Ästhetik zu verleihen.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercosta-nova-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeCosta Nova BQ6702
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework