Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop
Covelani Quartz Countertop

    Covelani Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von der Optik und Farbgebung von Küstenklippen, zeichnet sich Vicostone Covelani durch weiße Farbtöne im Hintergrund aus, die von kräftigen grauen Adern mit goldenen Sprenkeln durchzogen sind. Der Farbkontrast zwischen den Schichten ist bemerkenswert sanft und charakteristisch für die schöne Tiefe des natürlichen Quarzits.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercovelani-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeCovelani BQ6700
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework