Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carbon Quartz Countertop
Carbon Quartz Countertop
Carbon Quartz Countertop

    Carbon Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Vicostone Carbon zeichnet sich durch große Quarzpartikel aus, die wie in schwarzem Gestein eingeschlossene Glasfragmente wirken. Die transparenten Partikel erzeugen eine Tiefe, die den umgebenden ästhetischen Details eine einzigartige Note verleiht.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrystal-black-quartz-countertop
    • ProduktfamilieClassic Collection
    • ProduktgruppeCarbon BQ262
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework