Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alpine Quartz Countertop
Alpine Quartz Countertop
Alpine Quartz Countertop

    Alpine Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Vicostone Alpine zeichnet sich durch große Quarzpartikel aus, die wie Glasfragmente wirken. Die transparenten Partikel erzeugen eine Tiefe, die den umgebenden ästhetischen Details eine einzigartige Note verleiht.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      1.2 cm (1/2”)

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrystal-ivory-quartz-countertop
    • ProduktfamilieClassic Collection
    • ProduktgruppeAlpine BQ850
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika