Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

Google-Übersetzung,
Dieses Design kombiniert Quarz- und Sandkörner mit Sandstrahleffekten und passt zu den meisten modernen und industriellen Stilen.
Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Technische Spezifikation
  • Referenznummeremerald-quartz-countertop
  • ProduktfamilieClassic Collection
  • ProduktgruppeBotticino BS170
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)65
  • Breite (Inches)130
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Entwickelt inVietnam
  • Hergestellt inVietnam
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC010182
  • ETIM-NameNatural stone tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 61.19
  • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15
  • OmniClassTitelSpecialty Casework