Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop
Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Esmeralda Honed Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von den sanften, wogenden Nebelschwaden, die sich über Bergkämme legen, bringt diese Oberfläche die ruhige und geheimnisvolle Anziehungskraft des Nebels in Ihre Räume. Mit ihrem unverwechselbaren Jadegrün, durchzogen von grauen und silbernen Adern, spiegelt „Esmeralda“ mit künstlerischer Eleganz die ätherische Schönheit nebelverhangener Landschaften wider.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeresmeralda-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeEsmeralda BQ6882
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit