Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Plena Quartz Countertop
Luna Plena Quartz Countertop
Luna Plena Quartz Countertop

    Luna Plena Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,

    Vicostone Luna Plena bezaubert die Betrachter mit seiner Maserung, die an sanft am Himmel ziehende Wolken erinnert. Die scheinbare Unregelmäßigkeit der Maserung erzeugt ein harmonisches Gesamtbild. Ihre Verschmelzung regt die Fantasie der Betrachter ungemein an.

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergan-eden-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeLuna Plena BQ8881
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework