Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop
Gioia Carrara Quartz Countertop

    Gioia Carrara Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert vom berühmten Carrara-Marmor aus Italien, besticht Vicostone Carrara durch sein einzigartiges Design mit warmen grauen Adern. Die elegante Dichte des Marmors setzt Akzente auf der gesamten Steinplatte, die mit ihrem marmorähnlichen Weiß einen luxuriösen Eindruck macht.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergioia-carrara-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeGioia Carrara BQ8530
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework