Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Google-Übersetzung,
Inspiriert vom spanischen Naturstein Emparador, zeichnet sich Vicostone Grey Emparador durch eine warme graue Marmorierung mit weißen Adern und Sandflocken aus, die für eine schöne und elegante Optik sorgen.
Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Technische Spezifikation
  • Referenznummergrey-emperador-quartz-countertop
  • ProduktfamilieNatural Collection
  • ProduktgruppeCafé Gris BQ8712
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)65
  • Breite (Inches)130
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Entwickelt inVietnam
  • Hergestellt inVietnam
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC010182
  • ETIM-NameNatural stone tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 61.19
  • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15
  • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit