Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halila Quartz Countertop - Special Order

Halila Quartz Countertop - Special Order

Google-Übersetzung,
BQ3600 Halila ist von majestätischen Kalksteinbergen inspiriert und besticht durch einen neutralen Beigeton, der Ruhe und zeitlose Schönheit ausstrahlt. Seine sanfte, natürliche Optik erinnert an die vielschichtigen Texturen von verwittertem Stein.
Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhalila-quartz-countertop
  • ProduktfamilieClassic Collection
  • ProduktgruppeHalila BQ3600
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)65
  • Breite (Inches)130
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Entwickelt inVietnam
  • Hergestellt inVietnam
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC010182
  • ETIM-NameNatural stone tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 61.19
  • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15
  • OmniClassTitelSpecialty Casework