Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop
Marillie Quartz Countertop

    Marillie Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    BQ9662 – Marillie ist inspiriert vom bezaubernden Leuchten des Meeres im Morgengrauen, wenn die letzten Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche tanzen. Der stahlblaue Hintergrund, akzentuiert durch zarte weißgraue Adern, erinnert an das sanfte Schimmern der Wellen, die die ersten goldenen Strahlen des Tages reflektieren. Das Zusammenspiel von Farbe und Textur erzeugt ein Gefühl von Tiefe und Ruhe, das an die friedliche Eleganz des Ozeans erinnert.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarillie-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeMarillie BQ9662
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework