Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nashville Quartz Countertop - Special order

Nashville Quartz Countertop - Special order

Google-Übersetzung,
Inspiriert von der Faszination und Ehrfurcht, die das Erreichen der Wolken mit sich bringt, fängt Nashville die dynamische Energie und die weiten Ausblicke des Aufstiegs in den Himmel ein. Mit seinen lebendigen Mustern und seiner beeindruckenden Tiefe erweckt es den berauschenden Geist der himmelhohen Dimensionen zum Leben.
Spezifikation
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Technische Spezifikation
  • Referenznummernashville-quartz-countertop
  • ProduktfamilieNatural Collection
  • ProduktgruppeNashville BQ6718
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)65
  • Breite (Inches)130
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Entwickelt inVietnam
  • Hergestellt inVietnam
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationVerkleidung
  • ETIM-CodeEC010182
  • ETIM-NameNatural stone tile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 61.19
  • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15
  • OmniClassTitelSpecialty Casework