Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop
Parsenn Quartz Countertop

    Parsenn Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Parsenn ist von natürlichem Calacatta-Marmor inspiriert, jedoch mit schmaleren Adern für einen eleganten, modernen Look. Die warmen grauen Adern harmonieren mit dem warmen, schneeweißen Hintergrund in Marmoroptik, der von kleinen, vereinzelten grauen Adern durchzogen wird.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparsenn-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeParsenn BQ8627
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit