Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prima Quartz Countertop
Prima Quartz Countertop
Prima Quartz Countertop

    Prima Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert vom berühmten italienischen Naturstein Calacatta-Marmor, präsentierte Vicostone sein Calacatta-Design 2011 auf der Marmomacc-Messe. Es war der weltweit erste Quarzkompositstein, der die natürliche Schönheit des Calacatta-Marmors in einer hochwertigen Quarzplatte präzise nachbildete. Der richtungsweisende Stein zeichnet sich durch markante Adern aus, die an die jahrtausendealten Magmaströme des natürlichen Calacatta-Marmors erinnern.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprima-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppePrima BQ8616
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit