Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sollight Quartz Countertop
Sollight Quartz Countertop
Sollight Quartz Countertop

    Sollight Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    BQ9660 – Sollight fängt die unberührte Schönheit eines zugefrorenen Sees mit seinem sanften weißgrauen Hintergrund ein. Feine Adern, die an subtile Kratzer auf der Eisoberfläche erinnern, verleihen dem Bild Tiefe und einen beeindruckenden Realismus.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersollight-quartz-countertop
    • ProduktfamilieNatural Collection
    • ProduktgruppeSollight BQ9660
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit