Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop
Vitoria Regia Quartz Countertop

    Vitoria Regia Quartz Countertop

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von natürlichem Quarzit und dem Regenwald, fließt die weiße Ader von Vitoria Regia über einen sanften salbeigrünen Hintergrund. Das Spektrum der Farbtöne erzeugt einen zarten Kontrast und bewahrt gleichzeitig die Tiefe des Quarzits mit seinen weichen Übergängen.
    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervitoria-regia-quartz-countertop
    • ProduktfamilieExotic Collection
    • ProduktgruppeVitoria Regia BQ6716
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)65
    • Breite (Inches)130
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inVietnam
    • Hergestellt inVietnam
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEC010182
    • ETIM-NameNatural stone tile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 61.19
    • Format2014TitelQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15
    • OmniClassTitelSpecialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika