Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
Victaulic

90° Long Radius Elbow - No. 100 5D

3.3 von 5 Sternen3.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Rillendesign für einfache Ausrichtung und Installation. Nicht für die Verwendung mit Victaulic Kupplungen für glatte Endrohre vorgesehen. Die Nenndrücke entsprechen den Nennwerten der Kupplung des Typs 77.

Victaulic Bögen mit langem Radius werden aus Stahlrohren mit Standardwand gemäß ASTM A-53 Klasse B geformt. Fittings sind orange emailliert und optional galvanisch verzinkt. Rohrbögen werden, sofern nicht anders gewünscht, mit standardmäßig geschnittenen Nuten geliefert. Auf Anfrage sind sie auch mit glatten Enden erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervictaulic-no_100-5d
  • ProduktfamiliePiping Methods
  • ProduktgruppePipework Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-27 51 00
  • OmniClassTitelPipe Elbows
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings