Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NTX
Videotec

NTX

Google-Übersetzung,

Die NTX ist eine IP68-Wärmebildkamera aus Edelstahl, die entwickelt wurde, um ein effizientes und präventives Überwachungssystem unter den kritischsten Umgebungsbedingungen bereitzustellen.

Die NTX-Wärmebildkamera bietet eine Temperaturerkennung basierend auf den 4 zentralen Pixeln des Bildes, und mit der erweiterten Version kann die Temperatur eines bestimmten Objekts an jedem Punkt im Bild gemessen werden, indem ein bestimmter Bereich definiert wird. Darüber hinaus bieten die radiometrischen Funktionen die Möglichkeit, eine Temperaturgrenze einzustellen, bei deren Überschreitung ein Alarm ausgelöst wird.

Diese Funktionen sind dort erforderlich, wo Brandschutz erforderlich ist oder in Anwendungen wie der Überwachung von Industrieprozessen oder kritischen Geräten, wo die Fähigkeit, etwas schnell und genau zu identifizieren, somit Probleme oder Ausfälle zu vermeiden und Interventionszeiten auf ein Minimum zu reduzieren, unerlässlich ist.

Das NTX kann alle Daten exportieren, die für eine zentralisierte Verwaltung von Video-Feeds, Daten und Alarmen erforderlich sind, und sie dem VMS über die Kommunikationsprotokolle ONVIF Profile T, Profile S und Profile Q zur Verfügung stellen.

Die NTX-Kamera ist vollständig aus elektropoliertem Edelstahl AISI316L gefertigt und zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht aus. Dies und der schnelle Anschluss erleichtern die Installation und Wartung. Der modulare Träger für Wand, Decke oder Brüstung wird standardmäßig mitgeliefert.

Der NTX hat die Lloyd's Register Marine Type Approval-Zertifizierung für den See- und Marinesektor erhalten und entspricht dem Standard für Eisenbahnanwendungen. Die Tatsache, dass der NTX extrem robust und hochwertig ist, macht ihn ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen im Marine- und Industriebereich, in kritischen Infrastrukturen, Kraftwerken und im Transportsektor, einschließlich Eisenbahnen und Autobahntunneln.

Spezifikation
  • Made of electropolished AISI 316L stainless steel
    Radiometric analysis
    Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    Digitally signed firmware
    Complies with ONVIF Security Service specifications
    Thermal camera

    Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    1 input for remote reset and 1 relay output
    Power supply: 24Vdc/24Vac, PoE+
    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +65°C (149°F)
    Quick connectors
    Built-in modular support

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNTX
  • ProduktfamilieNTX
  • ProduktgruppeStainless steel thermal camera with radiometric functions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit