Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NVX
Videotec

NVX

Google-Übersetzung,

NVX ist eine IP-FULL-HD-Super-Low-Light-Kamera mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diese Kamera enthält die DELUX-Bildgebungs- und Kodierungstechnologie für die Aufzeichnung von unglaublich klaren Farbvideos bei Tag und Nacht.

Insbesondere dank der erhöhten Lichtempfindlichkeit der Kamera kann die DELUX-Technologie bei sehr schlechten Lichtverhältnissen helle Bilder mit gut definierten Farben erzielen – selbst bei typischen Nachtbedingungen bis 0,006 Lux (0,0006 Lux in Schwarzweiß).

Die NVX-Kamera von Videotec ist Tag/Nacht Full HD 1080p mit 30-fachem optischem Zoom und einer Aufnahmegeschwindigkeit von 60 fps für superschwaches Licht. Bilder können über das Netzwerk mit H.264/AVC-, MPEG4-, MJPEG- oder JPEG-Komprimierung übertragen werden, und es ist möglich, bis zu 3 gleichzeitige und unabhängige Full-HD-Videostreams zu haben.

Das NVX-Außengehäuse besteht vollständig aus Edelstahl AISI 316L und hat ein kompaktes und leichtes Design, das zusammen mit den Schnellkupplungen die Installation und Wartung erleichtert.

Die modulare Halterung für Wand-, Decken- oder Brüstungsmontage ist Standard.

Es ist eine Version mit integriertem Wischer und eine Version mit Polycarbonatscheibe für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie erhältlich.

NVX hat eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, einen großen Betriebstemperaturbereich und IP66/IP67/IP68/IP69-Schutz. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich gut für Meeres- und Industriegebiete, Autobahntunnel und Schienenanwendungen.


Spezifikation
  • Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps

    Minimum Illumination: 

    Colour: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4

    Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD

    Quick connectors

    Built-in modular support

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNVX
  • ProduktfamilieNVX
  • ProduktgruppeFULL HD camera with DELUX technology
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit