Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel

    Google-Übersetzung,

    Mit 4K-Ultra-HD-Auflösung und einem fortschrittlichen Touchscreen der nächsten Generation bietet das ViewSonic® ViewBoard® IFP9850 unglaubliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Sitzungssäle und Klassenzimmer des 21. Jahrhunderts. Mit der integrierten Anmerkungssoftware myViewBoard ® und der Streaming-Software ViewBoard Cast war die Erstellung und Weitergabe von Inhalten noch nie so einfach. Darüber hinaus bietet dieses ENERGY STAR-zertifizierte Display optional die Möglichkeit zum Einstecken eines PCs für rechenintensivere interaktive Anwendungen. Darüber hinaus sorgt der integrierte USB-C für eine schnelle und einfache Ein-Kabel-Konnektivität. Ein VESA-kompatibles Design ermöglicht die Installation an einer Wandhalterung oder auf einem optionalen Rollwagen für eine flexiblere Installation in Klassenzimmern und Besprechungsräumen.

    Verbesserte Touchscreen-Leistung

    Dank der ultrafeinen Touch-Technologie von ViewSonic bietet dieses interaktive Display ein äußerst flüssiges, natürliches Handschrifterlebnis. Die 20-Punkt-Touch-Funktion ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig mit dem Stift oder den Fingern oder beiden gleichzeitig auf der Oberfläche des Displays zu schreiben oder zu zeichnen. Dank der Dual-Tip-Stiftunterstützung können Benutzer gleichzeitig mit zwei verschiedenen Farben schreiben oder zeichnen.*

    *Nur in Whiteboard für Windows und Android verfügbar.

    myViewBoard ™ Digitale Whiteboarding-Lösung

    Die digitale Whiteboarding-Software myViewBoard kombiniert Sicherheit auf Unternehmensniveau mit cloudbasierter Portabilität und Anmerkungstools, um die Art und Weise zu verbessern, wie Ihr Team Kontakte knüpft und zusammenarbeitet. Zu den praktischen Funktionen gehören sicheres Single Sign-On bei Ihren bevorzugten Cloud-Laufwerken, einfache Konvertierung gängiger Office-Dateien, QR-Code-Freigabe und vieles mehr.

    ViewBoard Cast-Software zum Teilen von Inhalten

    ViewBoard Cast ermöglicht das Streamen von Inhalten von mobilen Geräten auf ein ViewSonic-Display über drahtlose oder Kabelnetzwerke. Mehrere Benutzer können gleichzeitig Inhalte (z. B. Dokumente, Cloud-Dateien, Multimedia usw.) auf ihren Geräten in Echtzeit mit Anmerkungen versehen und diese Inhalte dann auf dem ViewSonic-Display streamen und teilen. Multi-Screen-Casting ermöglicht die Anzeige von bis zu neun Client-Bildschirmen auf dem ViewSonic-Display. Beliebte Plattformen wie Windows, Mac, iOS-Airplay, Android und Chrome werden unterstützt.

    SmartPort USB ™

    Mit der ViewSonic SmartPort USB-Funktion können Geräte an jede beliebige Videoquelle auf dem Display angeschlossen werden und gleichzeitig Zugriff auf die nach vorne gerichteten USB-Anschlüsse des Displays gewährt werden.

    Android 9

    Android 9 bietet verbesserte Grafiken und eine HTML-Engine für ein besseres Video- und Surferlebnis.

    4K Ultra HD

    Dieser Ultra-HD-Monitor mit 3.840 x 2.160 Pixeln zeigt mehr als 8 Millionen Pixel mit hoher Pixeldichte an und liefert ein Höchstmaß an Bilddetails und Klarheit für atemberaubende, lebensechte Bilder. Darüber hinaus zeigt dieser Ultra-HD-Monitor mit 4x mehr Pixeln als die Full-HD-Auflösung mehr Inhalte an, um die Produktivität zu maximieren.

    Vielseitige Konnektivität

    Ein HDMI-Ausgang, mehrere HDMI-Eingänge und mehrere USB-Anschlüsse bieten vielseitige Konnektivität zu verschiedenen Speichergeräten, Peripheriegeräten und hochauflösender Elektronik für mehr Komfort und Flexibilität.

    Spezifikation
    • UPC766907012880
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)97.5
      Light SourceLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness350 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-glare 7H tempered glass
      Ethernet LAN(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
      OSEmbedded ViewBoard OS
      Media Player TypeSlot-in PC
      GPUArm Mali-G52 MC2
      CPUMStsr MT9950, A73*4, 64bit (FW 32bits)
      CPU Processor Speed1.8GHz
      Memory4GB
      Storage32GB
      Built-in SoftwareAndroid 9
      Internal Speakers16W (x2)
      HDMI 2.0 In3
      HDMI Out1
      VGA1
      3.5mm Audio In1
      3.5mm Audio Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.03
      USB 2.02
      Slot-in PC Slot1
      USB B Touch Port2
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC
      Consumption (typical)192.5W
      Stand-by<.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)10-90%
      Touch TechnologySlim IR
      Touch PointsWindows: 20, Android: 20
      Tip DetectionDual tips, 3mm and 8mm
      Net (lbs)228.4
      Gross (lbs)293.7
      Net (kg)103.6
      Gross (kg)133.2
      Packaging (in.)97.8 x 58.8 x 14.8
      Physical (in.)88.4 x 52.1 x 3.6
      Packaging (mm)2483 x 1493 x 376
      Physical (mm)2245 x 1323 x 91
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Warranty3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package Contents10ft power cord, Remote control with AAA battery, 10ft touch USB cable, Stylus x 2, Quick Start Guide + Compliance statement, RS232 adapter, Clamp x 5, Camera Plate, Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4), 10ft HDMI cable, Typc-C cable (data & power)
      RegulationsFCC, cTUVus, EPET, ES8, LBL, CE, CB
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViewsonic_ifp9850-4
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)46.1
    • Breite (Inches)77.2
    • Tiefe (Inches)3.1
    Verwandt
    • Nettogewicht (lbs)140.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit